Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Ref. Exclusiva: 61220082A
Marca: Incepa
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: KORI
Largura (mm): 300
Altura (mm): 11
Profundidade (mm): 902
Data de publicação: 2019-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Soalhos - Telhas
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descrição: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrição: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®