Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

ALFAMA - INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

Ref. Exclusiva: 61220108A
Marca: Incepa
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: ALFAMA
Largura (mm): 300
Altura (mm): 11
Profundidade (mm): 902
Data de publicação: 2018-11-23
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (4)

Revestimento para parede com relevo geométrico de cor uniforme e superfície acetinada. Disponível na versão retificada que proporciona aplicação com junta mínima de 1mm.
Branco, Liso, Uniforme, Acetinado, Retificado


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Soalhos - Telhas
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descrição: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrição: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados