Ref. Exclusiva: | 64230008A |
---|---|
Marca: | Incepa |
Familia do produto: | WALL TILE |
Grupo do produto: | ARBOL |
Largura (mm): | 200 |
Altura (mm): | 11 |
Profundidade (mm): | 1200 |
Data de publicação: | 2019-01-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
URL do produto: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Descrição técnica: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/incepa/product/64230008a
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Brazil |
Fabricado em: | Brazil |
Categoria BIMobject: | Soalhos - Telhas |
---|---|
Classificação IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Código UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Código: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Descrição: | Floor tiling systems |
NBS Reference Código: | 92-96 |
NBS Reference Descrição: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Número: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Título: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®