Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

ALEPPO - PP ALEPPO CARVALHO 20X120 RET

Ref. Exclusiva: 64230018A_w
Marca: Incepa
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: ALEPPO
Largura (mm): 200
Altura (mm): 11
Profundidade (mm): 1200
Data de publicação: 2018-11-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

Porcellanato Plus com textura de madeira e grande variação de tonalidade entre as peças. Indicados para áreas internas, residenciais ou comerciais de tráfego intenso. Junta mínima de 1mm.
Madeira, Acetinado, Marrom, Retificado


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Paredes - Revestimento
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descrição: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Número: 23-15 15 13
OmniClass Título: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valor
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®