Publicar produtos
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
    Incepa
    Arquivado

    PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS

    Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.
    Especificação
    • Glazed porcelain tile with stone texture, soft colors with moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, included swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination (ABS version). Minimum joint recommended of 3mm. Stone, Anti-slip, beige, White, bold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66170000A
    • Familia de productoGLAZED PORCELAIN
    • Grupo de produtosPIETRA
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)445
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES