Publicar produtos
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm
    INCLASS

    FLO0020 - Side table 50x50cm with height 40cm

    Traduzido por Google,
    FLOE - Mesa lateral 50x50cm com 40cm de altura. Desenhada por Pearson Lloyd, a nova família de mesas FLOE destaca-se pela sua versatilidade, intemporalidade e elegância serena. Bases essenciais, fluidas e visualmente apelativas, inteiramente em alumínio, combinam com uma gama de tampos para criar mesas versáteis, adequadas a todos os tipos de ambientes – comerciais, corporativos ou residenciais.
    Especificação
    • FLOE - Side table 50x50cm with height 40cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLO0020
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de produtosFLOE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia