Publicar produtos
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
BAO0020 - Armchair
    INCLASS

    BAO0020 - Armchair

    Traduzido por Google,

    WABAO - Poltrona

    Desenhada por Florent Coirier, a coleção WABAO nasce da busca pelo requinte e pela beleza. A coleção é uma síntese de design orgânico, elegância atemporal e funcionalidade. Composta por quatro elementos: poltrona lounge, poltrona, pufe e mesa lateral, esta coleção combina elegância com sustentabilidade e funcionalidade. As suas linhas suaves, envolventes e orgânicas irradiam calor e harmonia ao mesmo tempo que proporcionam um conforto acolhedor.

    Especificação
    • WABAO - Armchair

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabao0020
    • Familia de productoWABAO
    • Grupo de produtosWABAO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)17.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas