Publicar produtos
BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
BAO0030 - Pouf
    INCLASS

    BAO0030 - Pouf

    Traduzido por Google,

    WABAO - Pufe

    Desenhada por Florent Coirier, a coleção WABAO nasce da busca pelo requinte e pela beleza. A coleção é uma síntese de design orgânico, elegância atemporal e funcionalidade. Composta por quatro elementos: poltrona lounge, poltrona, pufe e mesa lateral, esta coleção combina elegância com sustentabilidade e funcionalidade. As suas linhas suaves, envolventes e orgânicas irradiam calor e harmonia ao mesmo tempo que proporcionam um conforto acolhedor.

    Especificação
    • WABAO - Pouf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabao0030
    • Familia de productoWABAO
    • Grupo de produtosWABAO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos