Publicar produtos
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
    INCLASS

    ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm

    Traduzido por Google,

    ESSENS OCASIONAL - Base redonda 45cm com altura 40cm (tampo não incluído)

    Desenhada por Jonathan Prestwich, a coleção ESSENS se expande com a adição de mesas laterais. As mesas laterais ESSENS OCCASIONAL combinam beleza, versatilidade e proporções harmoniosas. A base escultural é criada a partir do encontro de dois volumes essenciais em equilíbrio. O novo programa de mesas ESSENS OCASIONAL é composto por três bases confeccionadas em polietileno 100% reciclável, permitindo a composição tanto de mesas de centro quanto de laterais com tampos de diversos materiais e tamanhos. As inúmeras possibilidades de combinação de bases e tampos de mesa, juntamente com a extensa gama de materiais e acabamentos disponíveis, permitem uma personalização infinita para uma fácil integração em diversos espaços e contextos.

    Especificação
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaes10110ba
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de produtosESSENS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)23.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas