Publicar produtos
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
    INCLASS

    ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm

    Traduzido por Google,

    ESSENS OCASIONAL - Base redonda 22cm com altura 52cm (top não incluído)

    Desenhada por Jonathan Prestwich, a coleção ESSENS se expande com a adição de mesas laterais. As mesas laterais ESSENS OCCASIONAL combinam beleza, versatilidade e proporções harmoniosas. A base escultural é criada a partir do encontro de dois volumes essenciais em equilíbrio. O novo programa de mesas ESSENS OCASIONAL é composto por três bases confeccionadas em polietileno 100% reciclável, permitindo a composição tanto de mesas de centro quanto de laterais com tampos de diversos materiais e tamanhos.

    Especificação
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaes10130ba
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de produtosESSENS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)510
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)11.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas