Publicar produtos
KER1222PC - Privacy screen for two seater module with corner backrest (right)
INCLASS

KER1222PC - Privacy screen for two seater module with corner backrest (right)

Traduzido por Google,

KERN - Tela de privacidade para módulo de dois lugares com encosto de canto (direita)

KERN é um amplo sistema de elementos de assentos modulares projetados para reunião e espera. Uma família de elementos totalmente modulares que podem ser usados ​​independentemente ou ser livremente combinados para criar composições funcionais e únicas adequadas para qualquer interação ou espaço de espera. Os módulos KERN podem ser facilmente reorganizados para criar espaços modernos e flexíveis para esperar, reunir-se, trabalhar ou simplesmente relaxar.

Seu espírito modular completo e a grande variedade de módulos disponíveis, fazem dele um sistema verdadeiramente adaptável e transversal, adequado a qualquer espaço ou contexto de interação. KERN é composto por quatro coleções: sofás, assentos modulares, cabines de reunião e mesas ocasionais.

A combinação dessas quatro coleções cria um universo completo de elementos versáteis capazes de solucionar as necessidades dos espaços de interação e espera atuais.

Especificação
  • KERN - Privacy screen for two seater module with corner backrest (right)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaker1222pc
  • Familia de productoKERN
  • Grupo de produtosKERN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1260
  • Largura (mm)1415
  • Profundidade (mm)755
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)25.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia