Publicar produtos
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)
    INCLASS

    LEA0050 - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)

    Traduzido por Google,

    Poltrona LEA - Poltrona com estrutura de 4 pernas e almofadas (assento e encosto em polipropileno)

    LEA é uma coleção de cadeiras e bancos com uma identidade marcada por uma silhueta requintada e leve, mas ao mesmo tempo forte e única. A forma curva do encosto torna-o confortável e reconhecível. A família é composta por cadeiras e bancos disponíveis em duas alturas. Para conseguir uma maior funcionalidade, tanto as cadeiras como os bancos são empilháveis. O design e a variedade de acabamentos disponíveis, permitem que esta seja uma coleção muito transversal que pode ser facilmente integrada em diversos espaços e contextos como: restaurantes, cafés, locais de trabalho, salas de aprendizagem e residências privadas.

    Especificação
    • LEA Armchair - Armchair with 4 leg frame and armpads (polypropylene seat & back)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalea0050
    • Familia de productoLEA
    • Grupo de produtosLEA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas