Publicar produtos
LEA0650 - Armchair with 4 leg frame and armpads (upholstered seat & back)
INCLASS

LEA0650 - Armchair with 4 leg frame and armpads (upholstered seat & back)

Traduzido por Google,

Poltrona LEA - Poltrona com estrutura de 4 pernas e almofadas (assento e encosto estofados)

LEA é uma coleção de cadeiras e bancos com uma identidade marcada por uma silhueta requintada e leve, mas ao mesmo tempo forte e única. A forma curva do encosto torna-o confortável e reconhecível. A família é composta por cadeiras e bancos disponíveis em duas alturas. Para conseguir uma maior funcionalidade, tanto as cadeiras como os bancos são empilháveis. O design e a variedade de acabamentos disponíveis, permitem que esta seja uma coleção muito transversal que pode ser facilmente integrada em diversos espaços e contextos como: restaurantes, cafés, locais de trabalho, salas de aprendizagem e residências privadas.

Especificação
  • LEA Armchair - Armchair with 4 leg frame and armpads (upholstered seat & back)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalea0650
  • Familia de productoLEA
  • Grupo de produtosLEA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)775
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas