Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Knuff 4 leg

Ref. Exclusiva: Knuff_4-leg
Marca: inoff
Familia do produto: Chair
Grupo do produto: Knuff
Largura (mm): 500
Altura (mm): 810
Profundidade (mm): 500
Data de publicação: 2019-02-04
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valor
Depth 500
Height 810
Width 500

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados