Publicar produtos
595Q XT

595Q XT

Traduzido por Google,

Base da mesa em aço inoxidável.
Tamanhos superiores recomendados:
Quadrado:
60 cm x 60 cm – 24″ x 24″
70 cm x 70 cm – 28″ x 28″
Redondo:
60 cm, 24″
70cm, 28″
Extensão da base: 40 cm, 16″
A base pode ser cortada em altura inferior por um custo adicional.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única595Q-XT
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosEt Al
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.3
  • Largura (polegadas)15.7
  • Profundidade (polegadas)15.7
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)28.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-13 29 15 11
  • Título OmniclassColumn Bases