Publicar produtos
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2

    Add Stool 4.2

    Traduzido por Google,

    Banqueta estofada com assento em madeira moldada e espuma de poliuretano, sobre estrutura tubular de aço cromado ou pintado a pó. O banco/banco de bar Add atinge o equilíbrio perfeito entre estética e função. A base do trenó inclina o banco para trás, enquanto inclina o assento para a frente. Um equilíbrio para quem para e vai. A inclinação natural do assento proporciona uma posição ideal, incentivando o usuário a se levantar de vez em quando. O assento ativo permite reuniões ativas e criativas. Adicionar as costas generosas permite alternar entre uma sessão ativa e uma sessão mais relaxada.

    Especificação
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadd-stool-4-2
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26.4
    • Largura (polegadas)18.1
    • Profundidade (polegadas)18.5
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)8.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States