Publicar produtos
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS

    Altea 2.9 HBS

    Traduzido por Google,

    Poltrona giratória com encosto alto totalmente estofada e base em alumínio polido de 5 raios com rodízios.
    Altura do braço 66,5 – 73,5 cm/26,2″ – 29″

    Especificação
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaltea-2-9-HBS
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)27.6
    • Profundidade (polegadas)27.6
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)42.77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs