Publicar produtos
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057

    Ambit 1057

    Traduzido por Google,

    Sistema de assento modular. Assento e encosto estofados, com pés em alumínio fundido.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaambit-1057
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39
    • Largura (polegadas)47.2
    • Profundidade (polegadas)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)94.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings