Publicar produtos
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral totalmente estofada na base do trenó de aço. Empilha 10 no chão e 15 em um carrinho.

    Especificação
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaann-14
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings