Publicar produtos
arc 80

arc 80

Traduzido por Google,

Mesa redonda com base em aço e tampo em madeira com acabamento em carvalho, nogueira ou lacado. Tamanho superior 80 cm/32″ de diâmetro, base espalhada 50 cm/20″ diâmetro.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarc-80
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosInclass Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.3
  • Largura (polegadas)31.5
  • Profundidade (polegadas)31.5
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)56.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables