Publicar produtos
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB

    Archal 2.8MB

    Traduzido por Google,

    Poltrona giratória 360° de altura média com encosto em base de aço pintado a pó ou cromado, rodízios cromados ou pretos, estofamento com detalhe acolchoado. Preenchimento adicional disponível em toda a gama Archal sem custos adicionais. Archal traz um novo nível de inovação de forma e estilo para a coleção de assentos Lammhults. Utilizando uma estrutura de alumínio fundido, Archal supera as limitações dos tubos de aço dobrados, com a forma escultural do alumínio fundido maciço. Produzido localmente, o quadro Archal é feito com 99,9% de material reciclado, o equivalente a aproximadamente 360 latinhas de alumínio.

    Especificação
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarchal-2-8-MB
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36.6
    • Largura (polegadas)26.4
    • Profundidade (polegadas)26.4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)29.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings