Publicar produtos
Area 9.7
Area 9.7
Area 9.7

    Area 9.7

    Traduzido por Google,

    Unidade de sofá modular em base trenó de alumínio fundido revestido a pó ou cromado. Unidade central com assento estofado e encosto alto e dispositivo de ligação magnética integrado. Esta série de assentos modulares com suas seis unidades modulares diferentes inspira soluções de assentos criativas e flexíveis. Use-os separadamente ou em grupos para criar configurações de saída. Sofás de dois, três ou até mais lugares são facilmente criados. O inovador dispositivo de ligação, Quicklink, composto por ímãs integrados, torna as unidades fáceis de reagrupar. A mesa arejada em chapa perfurada é um complemento perfeito para as unidades estofadas. A versão com encosto alto oferece sensação de reclusão em áreas abertas e permite construir um ambiente suave e sofisticado dentro do ambiente.

    Especificação
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarea-9-7
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)52.4
    • Largura (polegadas)27.2
    • Profundidade (polegadas)29.1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)63.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States