Publicar produtos
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Traduzido por Google,

    Parte da linha de assentos modulares para áreas externas Ari. Esta peça estofada tem uma estrutura de aço e pode ser usada como um assento de sofá secional sem encosto ou pufe de pátio independente.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAri-1303-OD
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.5
    • Largura (polegadas)28
    • Profundidade (polegadas)28
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)21.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings