Publicar produtos
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Traduzido por Google,

    Poltrona empilhável com assento e encosto em polipropileno e base de 4 pernas em tubo de aço. Certificado Greenguard

    Especificação
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarum-1-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.1
    • Largura (polegadas)23.2
    • Profundidade (polegadas)19.7
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)12.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs