Publicar produtos
Azure 5.1

Azure 5.1

Traduzido por Google,

Poltrona totalmente estofada com estrutura em faia.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaazure-5-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.5
  • Largura (polegadas)25.2
  • Profundidade (polegadas)22.4
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)26.46
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings