Publicar produtos
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035

    Binar 60-035

    Traduzido por Google,

    Poltrona estofada com encosto baixo e estrutura trenó redonda em haste de aço.

    Especificação
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabinar-60-035
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.1
    • Largura (polegadas)24.4
    • Profundidade (polegadas)21.7
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)24.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs