Publicar produtos
campus 1.5
campus 1.5
campus 1.5
campus 1.5
campus 1.5

    campus 1.5

    Traduzido por Google,

    Cadeira com assento estofado e encosto em freixo ou carvalho sobre base trenó revestida a pó ou cromada. A cadeira Campus foi lançada em 1992 e se tornou um sucesso instantâneo. O resumo do projeto era claro: criar uma cadeira volumétrica funcional e acessível para o mercado internacional de contratos. A resposta foi Campus.

    Especificação
    • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacampus-1-5
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.9
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)19.3
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)11.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States