Publicar produtos
Campus 2.5

Campus 2.5

Traduzido por Google,

Poltrona com assento estofado, encosto em freixo ou carvalho sobre estrutura de aço pintado a pó ou cromado. A cadeira Campus foi lançada em 1992 e se tornou um sucesso instantâneo. O resumo do projeto era claro: criar uma cadeira volumétrica funcional e acessível para o mercado internacional de contratos. A resposta foi Campus.

Especificação
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacampus-2-5
  • Familia de productoInspec
  • Grupo de produtosLammhults Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.9
  • Largura (polegadas)21.3
  • Profundidade (polegadas)19.3
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Lbs)12.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings