Publicar produtos
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7

    Carousel 2.7

    Traduzido por Google,

    Poltrona em uma base giratória de 360° cromada ou revestida a pó preto em uma base com rodízios cinco estrelas. Assento e encosto estofados. A cadeira de conferência Carousel, projetada por Gunilla Allard, oferece o máximo conforto em um formato reduzido. A cadeira shell totalmente estofada está equipada com uma inclinação confortável de 360° que dá ao assento um movimento multidirecional. Esse recurso cria um movimento muito suave e flexível para o usuário. O apoio de braço em forma de asa dá personalidade e acrescenta conforto ao assento macio e envolvente.

    Especificação
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarousel-2-7
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    • Largura (polegadas)25.2
    • Profundidade (polegadas)25.2
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)25.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States