Publicar produtos
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Traduzido por Google,

    Poltrona com assento estofado e encosto em base de compensado em espuma de poliuretano moldada altamente resistente, em pernas tubulares de aço cromado ou pintado a pó com capas de braço em couro. O cinema é um modelo de eficiência em estilo e execução, com conforto excepcional e requisitos de espaço modestos. Gunilla aponta para sua inspiração para o Cinema encontrada nos assentos dos carros esportivos: costura em couro trabalhado e conforto de forte suporte em um espaço modesto.

    Especificação
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacinema-6-1
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.7
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)29.5
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)36.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings