Publicar produtos
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa
cinema 7.1 Sofa

    cinema 7.1 Sofa

    Traduzido por Google,

    UMA CELEBRAÇÃO DO DESIGN ESCANDINAVO

    Sofá com assento e encosto estofados em base de madeira compensada em espuma de poliuretano moldada de alta resistência, sobre pernas tubulares de aço revestidas a pó ou cromadas com capas de braço de couro.

    Sobre

    Cinema é um modelo de eficiência em estilo e execução, com conforto excepcional e requisitos de espaço modestos. Gunilla aponta sua inspiração para o Cinema encontrada nos assentos de carros esportivos: costuras de couro trabalhadas e conforto de suporte forte em um espaço modesto.

    Variantes

    Um banquinho Cinema e um sofá Cinema completam a coleção Cinema. Cinema vem em tecido ou couro, com tubos de aço revestidos a pó ou cromados.

    Especificação
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-7.1-CHR-COM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacinema-7-1-sofa
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings