Publicar produtos
Cocoon 102

Cocoon 102

Traduzido por Google,

Unidade de assento acústica que proporciona privacidade e espaço pessoal. Equipado com alto-falantes Bluetooth integrados (Bluetooth unidirecional), iluminação LED, carregador USB e montado em rodízios. A bateria recarregável dura de 2 a 3 dias, dependendo do uso.

ATENÇÃO: O requisito COM se usar dois tecidos separados é de 7,3 m/8 jardas para os painéis de parede e 3,5 m/3,8 jardas para o assento interno. Se usar o mesmo tecido para painéis de parede e assento interno, serão necessários 10 m/10,9 jardas no total.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCocoon-102
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosSkipper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)69.3
  • Largura (polegadas)39.4
  • Profundidade (polegadas)39.4
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Lbs)154.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWork booths
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-25 13 13 15
  • Título OmniclassSingle Wall Audio Booths