Publicar produtos
Cono 4001 D32

Cono 4001 D32

Traduzido por Google,

Mesa de jantar com base metálica. Tampo de 80 cm de diâmetro com acabamento em madeira ou laqueado, com perfil de borda invertida. 75 cm de altura. Outros perfis/materiais de tampo disponíveis sob encomenda.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacono-4001-D32
  • Familia de productoMontbel
  • Grupo de produtosCono
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.3
  • Largura (polegadas)31.5
  • Profundidade (polegadas)31.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)61.73
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables