Publicar produtos
Cono 4004 D32

Cono 4004 D32

Traduzido por Google,

Mesa de centro com base cônica de metal e tampo de 80 cm de diâmetro. 45 cm de altura. O tampo redondo está disponível com acabamento amadeirado ou laqueado, com perfil de borda invertida. Outros perfis e materiais disponíveis sob encomenda.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacono-4004-D32
  • Familia de productoMontbel
  • Grupo de produtosCono
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.7
  • Largura (polegadas)31.5
  • Profundidade (polegadas)31.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables