Publicar produtos
Corda 162.52
Corda 162.52

    Corda 162.52

    Traduzido por Google,

    Banqueta de bancada em estrutura de aço com assento e encosto trançados à mão. Adequado para uso interno ou externo. Tecido apertado.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorda-162-52
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioCorda
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)8.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States