Publicar produtos
Cuba 1623M
Cuba 1623M
Cuba 1623M

    Cuba 1623M

    Traduzido por Google,

    Banqueta estofada em estrutura de aço de 4 pés. Testado para carga de peso de 500 libras.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCuba-1623M
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)37.8
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)18.9
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools