Publicar produtos
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Traduzido por Google,

    Banqueta totalmente estofada em estrutura de madeira de faia. Produzido em altura personalizada de acordo com a especificação do cliente, de 23,5" a 29" de altura do assento.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadanielle-4-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMontbel Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)18.9
    • Profundidade (polegadas)22.2
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)24.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings