Publicar produtos
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1

    Dunas Lounge 5.1

    Traduzido por Google,

    Poltrona lounge estofada com encosto alto e base giratória auto-retorno em alumínio 4 raios. Certificação Greenguard

    Especificação
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadunas-lounge-5-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.7
    • Largura (polegadas)30.9
    • Profundidade (polegadas)30.7
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)43.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs