Publicar produtos
Eli 154.14
Eli 154.14
Eli 154.14

    Eli 154.14

    Traduzido por Google,

    Poltrona com assento e encosto estofados com estrutura de quatro pernas em aço lacado. Adequado para uso externo.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeli-154-14
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.9
    • Largura (polegadas)22.4
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)20.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs