Publicar produtos
Eli 154.42
Eli 154.42
Eli 154.42

    Eli 154.42

    Traduzido por Google,

    Banqueta com assento e encosto estofados com estrutura de quatro pés em aço lacado.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeli-154-42
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    • Largura (polegadas)20.9
    • Profundidade (polegadas)23.6
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)23.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings