Publicar produtos
Elia SE01
Elia SE01
Elia SE01
Elia SE01

    Elia SE01

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral de madeira, fabricada em madeira de freixo curvada com certificação FSC. Assento e encosto estofados. Design de Marco Zito.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElia-SE01
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.7
    • Largura (polegadas)23.6
    • Profundidade (polegadas)22.4
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)16.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs