Publicar produtos
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Traduzido por Google,

    Base do assento estofada e encosto de canto em estrutura revestida em epóxi.

    Especificação
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENT0520TA
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.6
    • Largura (polegadas)38.2
    • Profundidade (polegadas)38.2
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)90.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings