Publicar produtos
Euthalia-181-11
Euthalia-181-11

    Euthalia-181-11

    Traduzido por Google,

    Poltrona em nogueira ou estrutura em faia com assento estofado

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeuthalia-181-11
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.5
    • Largura (polegadas)22.4
    • Profundidade (polegadas)16.9
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)24.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniclassCommercial Restaurant Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States