Publicar produtos
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Traduzido por Google,

    Banco alto com encosto em faia maciça e estrutura com assento estofado, equipado com apoio de pés em aço inoxidável no apoio de pés dianteiro.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafly-3-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.5
    • Largura (polegadas)21.3
    • Profundidade (polegadas)21.1
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)16.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings