Publicar produtos
grade 2.7

grade 2.7

Traduzido por Google,

Poltrona com assento de polipropileno reciclado em uma estrutura trenó de aço tubular revestido a pó ou cromado. Empilhável e vinculável. Grade traz um novo nível de sofisticação de design para a categoria de cadeiras empilháveis de plástico com seu revestimento de polipropileno sutilmente reciclável e reciclável e escolha de materiais e esquemas de cores. Cinco níveis ou “graus” de relevo são moldados na parte de trás do Grade, proporcionando um ritmo visual à forma da cadeira.

Especificação
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagrade-2-7
  • Familia de productoInspec
  • Grupo de produtosLammhults Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30.7
  • Largura (polegadas)22.8
  • Profundidade (polegadas)21.3
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Lbs)14.77
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings