Publicar produtos
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4
Hds 1.4

    Hds 1.4

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral empilhável de alta densidade com estrutura em metal, assento em madeira e encosto em Nogueira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahsd-1-4
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.5
    • Largura (polegadas)19.3
    • Profundidade (polegadas)21.7
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States