Publicar produtos
Julia 3.0
Julia 3.0

    Julia 3.0

    Traduzido por Google,

    Banqueta alta com assento estofado e estrutura em faia natural. Kick-plate de aço inoxidável no apoio para os pés dianteiro incluído.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajulia-3-0
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.5
    • Largura (polegadas)18.9
    • Profundidade (polegadas)21.7
    Relacionado
    • Material principalCarvão de Faia
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States