Publicar produtos
Kicca 167

Kicca 167

Traduzido por Google,

Poltrona estofada com estrutura em madeira maciça de 4 pés.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakicca-167
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtoset.al
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.9
  • Largura (polegadas)24.4
  • Profundidade (polegadas)22.4
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)21.83
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs