Publicar produtos
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Traduzido por Google,

Banqueta alta com assento estofado e encosto em base de aço. Extensão da base com 50cm / 20″ de diâmetro. Giro de 360° sem retorno de memória.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakontea-3-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtoset.al
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46.5
  • Largura (polegadas)22.8
  • Profundidade (polegadas)22.8
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)46.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniclassCommercial Bar Stools