Publicar produtos
Laminar 0940
Laminar 0940
Laminar 0940
Laminar 0940
Laminar 0940

    Laminar 0940

    Traduzido por Google,

    Mesa de 400cm x 90cm / 158″ x 32″ em moldura pintada em epóxi.

    Pernas disponíveis em três alturas:
    Altura de jantar: 75cm / 29,5″
    Altura do balcão: 90cm / 36″
    Altura da barra: 105cm / 41″

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLaminar-0940
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.5
    • Largura (polegadas)157.5
    • Profundidade (polegadas)35.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables